行业标准

轮毂搬运系统

系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 内燃机传动系统

挑战
  • 抓取点的直径差异大
  • 工件型号的识别
  • 在出现压力损失时抓紧工件
解决方案

在装配过程中搬运不同型号的轮毂,并随后将之放置在用于临时存储的货架系统中。由于零件重量较大及横向的抓手排列方式,在 GH7600 系列标准机械抓手的基础上,Zimmer 推出了一款刚性更强的抓手。借此可以在各个工艺步骤中可靠地实现位置精确的放置和拾取。额外的集成式标准夹紧元件与形状拟合式抓手手指相结合,确保在出现压力损失时也能抓紧工件。

  • Zimmer 标准的大行程机械抓手
  • 集成式位置测量系统
  • Zimmer 安全夹紧装置
重点和技术数据
  • IP64
  • 气动
  • 外夹持
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力8500 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程200 [mm]
IP 等级IP64
系统重量120 [kg]
最大工件重量82 [kg]
最高工件温度40 [°C]

请联系我们

个人资料
消息